Konfekcionirani CAT5e kabeli, iguPUR, konektor A: Phoenix Contact M12 x-coded, konektor B: Phoenix Contact M12 x-coded

CAT9221013 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT5e

• Za primjene u energetskoj vertikali

• iguPUR vanjski plašt

• Faktor savijanja 15xd

• Potpuni štit

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• Zajamčeno 5 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9221013
    (4x(2x0,14))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation