Konfekcionirani CAT5e kabeli, PUR, konektor A: Hirose RJ45 L-kutna krivulja gornja, konektor B: Hirose RJ45 ravni

CAT9240300 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Za primjene u energetskoj vertikali

• PUR vanjski plašt

• Faktor savijanja 12,5xd

• Potpuni štit

• Otporan na urezivanje

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• Otporno na rashladno sredstvo

• Bez PVC-a i halogena

• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9240300
    (4x(2x0,15))C
    Ravno
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation