Konfekcionirani Profinet kabeli, iguPUR, konektor A: Telegärtner M12 x-coded, konektor B: Telegärtner M12 x-coded

CAT9261007 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Star quad struktura

• Za primjene u energetskoj vertikali

• iguPur vanjski plašt

• Boja vanjskog plašta žuto-zeleni

• Faktor savijanja 15xd

• Potpuni štit

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• Zajamčeno 5 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261007
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation