igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski PVC plašt
• Faktor savijanja 12,5xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
igus-icon-lieferzeitCAT9331003
(4x(2x0,15))C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.