Konfekcionirani CAT6 kabeli, PVC, konektor A: Telegärtner RJ45 metalni, konektor B: Telegärtner M12 x-kodirani

CAT9331005 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• Za primjene u energetskoj vertikali

• Vanjski PVC plašt

• Faktor savijanja 12,5xd

• Potpuni štit

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9331005
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation