Konfekcionirani CAT5e kabeli, otporni na ulje od PVC-a, konektor A: Yamaichi RJ45 u M23 Hummel kućištu sa spojnom maticom, konektor B: Yamaichi RJ45 u M23 Hummel spojnom kućištu, prespojno pin dodjeljivanje

CAT9340200 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Za primjene u energetskoj vertikali

• Vanjski PVC plašt

• Faktor savijanja 12,5xd

• Potpuni štit

• Otporan na ulje & otporan na plamen

• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza

  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340200
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation