Konfekcionirani CAT6A kablovi, PVC, konektor A: Phoenix Contact M12 x-kodirani, konektor B: Phoenix Contact M12 x-kodirani

CAT9341010 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Za primjene energetskih lanaca
  • PVC vanjski plašt
  • Faktor savijanja 12.5xd
  • Par štitova
  • otporan na ulje i otporan na plamen
  • Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9341010
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation