Konfekcionirani kabeli CAT6A, PVC, konektor A: RJ45, konektor B: RJ45 pod kutom, Telegärtner

CAT9341018 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Za primjene energetskih lanaca
  • PVC vanjski plašt
  • Faktor savijanja 12.5xd
  • Par štitova
  • otporan na ulje i otporan na plamen
  • Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9341018
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation