igus-icon-lupe
- Profinet
- Zvjezdana četverostruka struktura
- Za primjene energetskih lanaca
- PVC vanjski plašt
- Boja vanjskog plašta žuto-zelena
- Faktor savijanja 12.5xd
- Sa opletom
- otporan na ulje i otporan na plamen
- Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9361002
(4x0,38)C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.