Konfekcionirani CAT5e kabeli, PUR torzija, konektor A: Phoenix Contact RJ45, konektor B: Phoenix Contact RJ45, dodjela klinova ravna

Ukinuti model
CAT9440100 product image
igus-icon-lupe
  • Za aplikacije s torzijom
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Odpornost na ulja i rashladne tekućine
  • Vatrootpornost
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9440100
4x(2x0,15)C
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation