Ukinuti model
igus-icon-lupe
- Za aplikacije s torzijom
- PUR vanjski plašt
- Sa opletom
- Odpornost na ulja i rashladne tekućine
- Vatrootpornost
- Otpornost na urezivanje
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9440200
4x(2x0,15)C
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.