Konfekcionirani Profinet kabeli, PUR, konektor A: Telegärtner RJ45 metalni, konektor B: Telegärtner M12 x-kodirani

CAT9461006 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Star quad struktura
• Za primjene u energetskoj vertikali
• PUR vanjski plašt
• Boja vanjskog plašta žuto-zeleni
• Faktor savijanja 12,5xd
• Potpuni štit
• Otporan na urezivanje
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• Otporno na rashladno sredstvo
• Bez PVC-a i halogena
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9461006
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation