Konfekcionirani CAT5 kabeli, TPE, konektor A: Harting Han 3A, konektor B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9511002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/Ethercat/CAT5
• Star quad struktura
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 10xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9511002
    (4x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation