Konfekcionirani CAT5e kabeli, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45, konektor B: Telegärtner RJ45

CAT9521002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 10xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9521002
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation