Konfekcionirani CAT7 kabeli, TPE, konektor A: Telegärtner RJ45 metal, konektor B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9551004 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • bez unutarnjeg plašta
  • Za primjene energetskih lanaca
  • TPE vanjski plašt
  • Faktor savijanja 12.5xd
  • Zaštita para i cjelovita zaštita
  • otporan na ulje i otporan na plamen
  • Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza

Jamstvo do 4 godine

igus-icon-lieferzeitCAT9551004
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation