igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- bez unutarnjeg plašta
- Za primjene energetskih lanaca
- TPE vanjski plašt
- Faktor savijanja 12.5xd
- Zaštita para i cjelovita zaštita
- otporan na ulje i otporan na plamen
- Zagarantirano 10 milijuna dvostrukih poteza
Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCAT9551009
(4x(2x0,15)C)C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.