igus-icon-lupe
• Profinet
• Star quad struktura
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Boja vanjskog plašta žuto-zeleni
• Faktor savijanja 12,5xd
• Potpuni štit
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
igus-icon-lieferzeitCAT9561004
(4x0,38)C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.