Konfekcionirani Profinet kabeli, PUR torzija, konektor A: Harting RJ45 Han 3A, konektor B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9661002 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Star quad struktura
• Za robotske i torzijske primjene
• PUR vanjski plašt
• Torzija ±360°
• Potpuni štit
• Otporan na urezivanje
• Bez PVC-a i halogena
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• Jamčeno 10 milijuna ciklusa
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661002
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation