Konfekcionirani CAT5e kabeli, PUR za povećanu vlačnu deformaciju, konektor A: Telegärtner M12-kodirani, konektor B: Telegärtner M12-kodirani

CAT9721006 product image
igus-icon-lupe
  • Za povećanu vlačnu deformaciju
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otpornost na bio-ulja
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na urezivanje
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Vatrootpornost
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Bez PVC-a
igus-icon-lieferzeitCAT9721006
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation