igus-icon-lupe
- Za povećanu vlačnu deformaciju
- PUR vanjski plašt
- Sa opletom
- Otpornost na bio-ulja
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na urezivanje
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Vatrootpornost
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Bez PVC-a
igus-icon-lieferzeitCAT9721011
(4x(2x0,15))C
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.