TPE BUS kabeli | FireWire, konektor A: Molex klin A s bravom, konektor B: Molex klin B bez brave, Molex

Ukinuti model
MAT9048624 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 12,5xd
• Parno oklopljenje
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
  • Jamstvo do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048624
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Ravno s obje strane
    igus-icon-info

    Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.

    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna duljina prijenosa: 10 m * igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation