Ukinuti model
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Za primjene u energetskoj vertikali
• Vanjski plašt TPE
• Faktor savijanja 12,5xd
• Parno oklopljenje
• Otporan na ulje & otporan na plamen
• jamčimo 10 milijuna dvostrukih poteza
igus-icon-lieferzeitMAT9048627
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Ravno s obje strane
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.
igus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela preko cijele duljine uklj. konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna duljina prijenosa: 10 m
* igus® GmbH je uspio uspješno implementirati aplikacije za korisnike s prekomjernom duljinom. Isprobajte nas!