Modularna, jednostavna i skalabilnaOvisno o zahtjevima, robotska ćelija može se koristiti kao samostalni modul ili se može kombinirati s nekoliko ćelija za formiranje složenije proizvodne linije. Robotska stanica izrađena od aluminijskih profila dizajnirana je za različite tipove robota poput robota sa zglobnom rukom, delta robota, SCARA robotâ ili linearnih robota. Kompaktni, ali stabilni tip s opcionalno integriranom igus Robot Control i usklađenom kinematikom omogućuje jednostavno i brzo pozicioniranje u prostoru.
Moguće primjene:
- Razdvajanje komponenti
- Ljepljenja stanica/automatski stroj
- Ćelija za sastavljanje/automatski stroj
- Ćelija za sortiranje/automatski stroj
Najučinkovitija funkcionalnost na najmanjem prostoruStanica je raspoređena na prostoru koji pokriva između 1 i 1,3 m2 .
Zahvaljujući standardizaciji, stanice mogu biti opremljene mnoštvom različitih komponenti. S druge strane, ukoliko se promijene zahtjevi, imate punu fleksibilnost za kasniju prenamjenu. Time štedite novac i resurse.
Kupnja uključuje: elektroničke komponente poput emergency stop-ova, start I stop display – a I CE dokumentaciju.
Robot I kontrolni kabinet montira igus. U cijenu nije uključena dodatna oprema poput energetskog lanca.
Isto tako, bez problema možemo vam napraviti individualnu robotsku stanicu, slobodno nas kontaktirajte.
ROBOCUBE - Sa kinematskom integracijomUkoliko kupite robota sa upravljačem, robot I kontrolni kabinet će biti montirani I umreženi od strane igusa.
Cijena ne uključuje robota samog.
ROBOCUBE - Sa kinematičkom i energetskom integracijomAko kupite robota sa upravljačem + energetski lanci, ovu komponentu će instalirati i povezati igus.
Cijena ne uključuje robota samog