igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
10.3 mm
Maks. promjer kabela
8 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
2,78 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave139,00 EUR
spremno za dostavu za 8 tjedana
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 07.10.018.0.ESD139,00 EUR
ESD energetski lanac serije 07 | otvaranju patentnim zatvaračem uz vanjski radijus| Unutarnja visina: 10,3 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit07.10.018.0.ESD1018