igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
41 mm
Maks. promjer kabela
22 mm

Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
40 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
1,29 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave42,57 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 11.2.040.042,57 EUR
Energy chain serija 11.1/11.2 | Dizajn u jednom dijelu, neotvorivi | Unutarnja visina: 41 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot11.2.040.02540