igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
21 mm
Maks. promjer kabela
18 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
35 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
1,34 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave41,54 EUR
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 1400.015.035.041,54 EUR
Serija 1400 | otvara se s obje strane uz unutarnji radijus | Unutarnja visina: 21 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot1400.015.035.01535