igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
25 mm
Maks. promjer kabela
23 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
3,33 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave73,26 EUR
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 2450.02.075.073,26 EUR
Serija energetskih lanaca 2450 | Može se otvoriti s obje strane duž unutarnjeg radijusa, zatvoriti duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 25mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot2450.02.075.02575