triflex® serije 353.50, energetska cijev, otvaranje
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Unutarnja visina hi: 50 mm
Unutarnja širina Bi: 50 mm
Radijus savijanja R: 10 do 250mm
Korak: 30mm
igus-icon-lieferzeit353.50.100/125.0
50
100
125
Serija triflex® razvijena je kako bi omogućila sigurnu opskrbu energijom za višeosne pokrete. Pritom je fleksibilnost crijeva kombinirana sa stabilnošću i definiranim radijusom savijanja e-lanca®. Jedinstven modularni asortiman proizvoda omogućuje vrlo složene pokrete. Na primjer, moguće je kombinirati 1-osni, 2-osni i 3-osni pokretni link u jednom e-chain®