igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
42 mm
Maks. promjer kabela
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
9,71 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave145,65 EUR
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 3838C.05.075.0145,65 EUR
Energy chain serija 3838C | za izuzetno duga putovanja i neopodržane, bočno montirane aplikacije | unutarnja visina: 42mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075