Serija energetskih lanaca B09 | Otvara se s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 14,3 mm

<p>Energy chain series B09</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>Energy chain series B09</p>
Serija energetskih lanaca B09 | Otvara se s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 14,3 mm
Serija energetskih lanaca B09 | Otvara se s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 14,3 mm
Serija energetskih lanaca B09 | Otvara se s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 14,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
Unutarnja visina [Hi]
14.3 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
12 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
Unutarnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
28 mm

Struktura članka i izračun cijene

Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
Cijena na zahtjev
plus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 24-48 sati

Popis dijelova

(1)
e-lanac
Art. br. : B09.16.028.049,50 HRK
Serija energetskih lanaca B09 | Otvara se s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 14,3 mm