igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
32 mm
Maks. promjer kabela
28 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
48 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
1,35 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave44,55 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : B17i.2.048.044,55 EUR
Serija energetskih lanaca B17i | Može se otvoriti s jedne strane duž unutarnjeg radijusa | Unutarnja visina: 32 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotB17i.2.048.02548