igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
9.4 mm
Maks. promjer kabela
4.5 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
0,62 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave47,74 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E045.3/9.028.047,74 EUR
Energy chain serija E045.3 | Spilt poprečne šipke duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 9,4 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE045.3/9.028.03028