igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
24.3 mm
Maks. promjer kabela
18 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
77 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
2,27 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave49,94 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E200.2/35.055.049,94 EUR
Energetski lanac serije E200.2 | S 2 komore, kabele je moguće umetnuti uz vanjski radijus | Unutarnja visina: 24,3 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE200.2/35.055.07755