igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
37.1 mm
Maks. promjer kabela
20 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
3,27 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave58,86 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E26.2/45.063.058,86 EUR
Serija energetskih lanaca E26.2 | Uz 2 komore, kabeli se mogu utisnuti duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 37,1 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE26.2/45.063.010063