ESD energetski lanac serije E2C.15 | Dizajn u jednom komadu, neotvoriv | Unutarnja visina: 14,9 mm

<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
ESD energetski lanac serije E2C.15 | Dizajn u jednom komadu, neotvoriv | Unutarnja visina: 14,9 mm
ESD energetski lanac serije E2C.15 | Dizajn u jednom komadu, neotvoriv | Unutarnja visina: 14,9 mm
ESD energetski lanac serije E2C.15 | Dizajn u jednom komadu, neotvoriv | Unutarnja visina: 14,9 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
Unutarnja visina [Hi]
14.9 mm
Maks. promjer kabela
Maks. promjer kabela
12.5 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
Unutarnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
28 mm

Struktura članka i izračun cijene

Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
Cijena na zahtjev
plus PDV i troškovi dostave
spremno za slanje za 72 sata

Popis dijelova

(1)
e-lanac
Art. br. : E2C.15.16.028.0.ESD90,00 HRK
ESD energetski lanac serije E2C.15 | Dizajn u jednom komadu, neotvoriv | Unutarnja visina: 14,9 mm