igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
21.2 mm
Maks. promjer kabela
18 mm

Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
35 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
1,25 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave38,75 EUR
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E2C.21.025.035.038,75 EUR
Serija energetskih lanaca E2C.21 | Komadni tip, neotvoriv | Unutarnja visina: 21,2 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.21.025.035.02535