igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
15 mm
Maks. promjer kabela
13 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
20 mm
radijus savijanja [R]
32 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
1,50 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave90,00 EUR
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E3.15.020.032.090,00 EUR
Energetski lanac serije E3.15 | Visoko dinamičan i prikladan za čiste sobe | Unutarnja visina: 15mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032