igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
35 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
5,46 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave81,90 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E300.075.075.081,90 EUR
Energy chain series E300 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 48.5mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE300.075.075.07575