igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
31 mm
Maks. promjer kabela
28 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4.31L.040.055.075,90 EUR
Serija energetskih lanaca E4.31L | Prečke svakog članka lanca: mogu se otvoriti duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 31 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.055.04055