igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
38 mm
Maks. promjer kabela
34 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
4,98 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave89,64 EUR
spremno za isporuku u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4.38L.050.063.089,64 EUR
Serija energetskih lanaca E4.38L | Poprečne prečke na svakom članku lanca: mogu se otvoriti uzduž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 38 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.38L.050.063.05063