igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
48 mm
Maks. promjer kabela
43 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
8,76 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave131,40 EUR
spremno za isporuku u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4.48L.050.075.0131,40 EUR
Energetski lanac serije E4.48L | Prečke na svakom članku lanca: mogu se otvarati duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 48 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.48L.050.075.05075