igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
58 mm
Maks. promjer kabela
52 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
16,70 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave183,70 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4Q.58.100.135.0183,70 EUR
E4Q.58 serija | Prečke na svakom članku lanca: otvaraju se duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 58 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.58.100.135.0100135