igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Unutarnja visina [Hi]
52 mm
Maks. promjer kabela
46 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za otpremu u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E6.52.040.075.0.ESD422,28 HRK
ESD energetski lanac serije E6.52 ESD | niske vibracije, kompatibilan s čistom sobom, otvara se duž unutarnjeg i vanjske radijuse | Unutarnja visina: 52 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075