igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
29 mm
Maks. promjer kabela
25 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
2,28 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave104,88 EUR
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E61.29.030.055.0104,88 EUR
Serija E61.29 | Otvara se uz unutarnji i vanjski radijus, s obje strane | Unutarnja visina: 29mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE61.29.030.055.03055