igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
62 mm
Maks. promjer kabela
46 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
115 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
10,34 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave206,80 EUR
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E61.62.05.115.0206,80 EUR
Serija E61.62 | Otvara se duž unutarnjeg i vanjskog radijusa, s obje strane | Unutarnja visina: 62mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE61.62.05.115.050115