igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Unutarnja visina [Hi]
32 mm
Maks. promjer kabela
14 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
48 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
1,46 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave48,18 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : F17.015.048.048,18 EUR
Serija energetski lanaca F17 | Otvara se duž unutarnjeg radijusa s jedne strane filmskim šarkama | Unutarnja visina: 32mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548