igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
58 mm
Maks. promjer kabela
52 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
15,11 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave166,21 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : H4Q.58.100.135.0166,21 EUR
H4Q.58 serija | Poprečne trake na svakom 2. članku lanca: mogu se otvarati po unutarnjem i vanjskom radijusu | Unutarnja visina: 58 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotH4Q.58.100.135.0100135