igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
40 mm
Maks. promjer kabela
37 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
4,64 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave102,08 EUR
spremno za isporuku za 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 157.040.100.0.+102,08 EUR
Energetska cijev R157 | Isplativa zaštita od prljavštine i strugotina, otvara se s obje strane duž unutarnjeg radijusa| Unutarnja visina: 40 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit157.040.100.0.+40100