igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
48 mm
Maks. promjer kabela
43 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : R2.48.075.100.0173,34 HRK
Zatvoreni energetski lanac serije R2.48 | Može se otvoriti duž vanjskog radijusa s obje strane (lijeva i desna) | Unutarnja visina: 48mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR2.48.075.100.075100