igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
75 mm
Maks. promjer kabela
60 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
111 mm
radijus savijanja [R]
130 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : R2.75.111.130.0188,53 HRK
Zatvoreni energetski lanac serije R2.75 | Može se otvoriti duž vanjskog radijusa s obje strane (lijevo i desno) | Unutarnja visina: 75 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR2.75.111.130.0111130